제품 게시
LIMESTONE Collection - Porcelain Tiles
LIMESTONE Collection - Porcelain Tiles
    Revigres

    LIMESTONE Collection - Porcelain Tiles

    Porcelain wall and floor tiles with limestone effect. An odyssey of minerals and delicate strokes intrinsic to the natural texture of limestone replicates serene spaces, indoor and outdoor.

    2 Colours - 5 Formats - 2 Finishes

    사양
    • FULL BODY PORCELAIN TILES

      Formats: 60x60 - 30x60 - 45x90 - 60x120 - 90x90 

      Finishes: ANTISLIP RECT - RECT

      2 Colours

    기술 사양
    • 특징 참조Limestone-collection-tiles
    • 제품군SYNCHRONY COLLECTION
    • 제품분류SYNCHRONY
    • 유형건축 자재
    • 게시일2022-12-21
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료도기
    • 부 재료도기
    • 설계국가포르투갈
    • 제조국가포르투갈
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 자재 - 타일
    • IFC 분류Floor
    • ETIM 코드EC011340
    • ETIM 이름Ceramic tile
    • UNSPSC 이름Flooring
    • UNSPSC 코드301617
    • Uniclass 2015 코드EF_30_20
    • Uniclass 2015 설명Floors
    • CSI 마스터 형식 2014 코드09 30 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Ceramic Tiling
    • OmniClass 번호23-15 17 13 13
    • OmniClass 제목Tile Flooring
    • CSI 단일 형식 II 코드C3020
    • CSI 단일 형식 II 제목Floor Finishes