제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
rheinzink/products/45aff37d-7e63-40ce-92a1-1400f9167608
홈
카테고리
건축
지붕
Tasseau Couverture (480 mm, tasseau de 40 mm, prePATINA ardoise)
사용 불가: 미국
RHEINZINK
팔로우
Tasseau Couverture (480 mm, tasseau de 40 mm, prePATINA ardoise)
This product is only available in France
다운로드
기술 사양
기술 사양
특징 참조
RZK010067
제품군
Textures
제품분류
Tasseau Couverture (480 mm, tasseau de 40 mm, prePATINA ardoise)
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2019-03-01
에디션 넘버
1
관련성
관련성
주 재료
아연
분류
분류
BIMobject 카테고리
건축 - 지붕
지역 가용성
유럽
독일
비슷한 제품
Fabral
7/8″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
다운로드
METECNO SA DE CV
Insulated Metal Panel Metcoppo®
다운로드
Fabral
1/2″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
다운로드
Optigrün
Garden Roof System Solution
3.3
(
11
)
다운로드
Kalwall
Structures Unlimited - Shed Roofs
다운로드
Royal Corinthian
Roof Dome - CD168x42, 168"” wide x 42” deep
다운로드