제품 게시
Rich Solar Adjustable Solar Panel Tilt Mount Brackets
Rich Solar

Rich Solar Adjustable Solar Panel Tilt Mount Brackets

Features

  • Ideal for positioning solar panels at an angle on a rooftop.
  • Used on flat surface or roof.
  • Maximum tilt angles depend on the size of solar panels.
  • Easy of installation.
  • Aluminum alloy material.
  • Light weight.

As Featured on Amazon.com

사양
  • Product Dimensions: 15 x 7 x 2 inches
    Item Weight: 4.4 pounds

기술 사양
  • 특징 참조Rich-Solar-Adjustable-Solar-Panel-Tilt-Mount-Brackets
  • 제품군Solar
  • 제품분류Mount Bracket
  • 유형문서(정보)
  • 게시일2019-02-10
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료기타
  • 설계국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리전기 - 태양광
  • UNSPSC 이름Power sources
  • UNSPSC 코드2610
  • CSI 마스터 형식 2014 코드48 14 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Solar Energy Collectors
  • OmniClass 번호23-19 25 11 19 15
  • OmniClass 제목Solar Panels

지역 가용성

북미
미국

비슷한 제품