제품 게시
Rich Solar Black 100 Watt 12 Volt Monocrystalline Solar Panel
Rich Solar

Rich Solar Black 100 Watt 12 Volt Monocrystalline Solar Panel

Features

  • 12V off-grid solar panel.
  • 0~+5W guaranteed positive power output.
  • IP 65 or IP 67 rated.
  • Built with strong tempered glass and aluminum frame.
  • Certified to withstand challenging environmental conditions.
  • Excellent low light performance on cloudy days, mornings and evenings.

As Featured on Amazon.com

사양
  • Specifications

    • Maximum Power(Pmax): 100W
    • Maximum Power Voltage(Vmp): 18.2V
    • Maximum Power Current(Imp): 5.49A
    • Open Circuit Voltage(Voc): 22.1V
    • Short Circuit Current(Isc): 5.86A
    • Maximum System Voltage(Vmax): 600V DC
    • Weight: 16.5 lbs
    • Dimensions: 46.7 x 20.1 x 1.4 in
기술 사양
  • 특징 참조Rich-Solar-Black-100-Watt-12-Volt-Monocrystalline-Solar-Panel
  • 제품군Solar
  • 제품분류Solar Panel
  • 유형문서(정보)
  • 게시일2019-02-10
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료기타
  • 설계국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리전기 - 태양광
  • UNSPSC 이름Power sources
  • UNSPSC 코드2610
  • CSI 마스터 형식 2014 코드48 14 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Solar Energy Collectors
  • OmniClass 번호23-19 25 11 19 15
  • OmniClass 제목Solar Panels

지역 가용성

북미
미국

비슷한 제품