Function of the radiator:
Bathroom radiator for central heating (optionally with electric heating rod) and for heating towels and textiles. Straight horizontal flat profile tubes 70 x 11 mm connected in an energy-saving way to the vertical square tubes 40x40 mm in a special welding process. Continuously arranged horizontal tubes with upwardly increasing spacing for hanging towels and textiles from the side. In the versions connections on the left and horizontal tubes open to the right or connections on the right and horizontal tubes open to the left. Vertical pipes positioned at 50 mm centre distance for flow and return. With connections DN 15 (1/2") x 50 mm on one side below and above. Surface environmentally friendly, emission-free powder-coated DIN 55900 and baked at approx. 180 Grd. C. Standard colour white 9016, optionally in other colours according to MyStyle colour palette. Conforms to the guidelines of the statutory accident insurers (GUV). Heat output according to DIN EN 442-2. Heating medium water, max. permissible operating temperature 100 °C max. permissible operating overpressure 4 bar.
Scope of delivery Hot water operation:
2 vent plugs DN 15 (1/2") and 4 sturdy, easy-to-mount steel fixings with hexagonal wood screws and dowels. For the heating connection, the M valve with thermostat is recommended.
지역 가용성
| 유럽 |
|---|
건지 |
그리스 |
네덜란드 |
노르웨이 |
덴마크 |
독일 |
라트비아 |
러시아 |
루마니아 |
뤽상부르 |
리투아니아 |
리히텐슈타인 |
맨섬 |
모나코 |
몬테네그로 |
몰도바 |
몰타 |
바티칸 시국 |
벨기에 |
벨로루시 |
보스니아 헤르체고비나 |
북마케도니아 |
불가리아 |
산마리노 |
세르비아 |
스발바르 얀마옌 제도 |
스웨덴 |
스위스 |
스페인 |
슬로바키아 |
슬로베니아 |
아이슬란드 |
아일랜드 |
안도라 |
알바니아 |
에스토니아 |
영국 |
오스트리아 |
올란드 제도 |
우크라이나 |
이탈리아 |
저지섬 |
지브롤터 |
체코 공화국 |
크로아티아 |
키프러스 |
페로 제도 |
포르투갈 |
폴란드 |
프랑스 |
핀란드 |
헝가리 |