제품 게시
Exp.J.C. ビルジョン RE-0450/アルミ  屋根と屋根
Exp.J.C. ビルジョン RE-0450/アルミ  屋根と屋根
Exp.J.C. ビルジョン RE-0450/アルミ  屋根と屋根
Exp.J.C. ビルジョン RE-0450/アルミ  屋根と屋根

    Exp.J.C. ビルジョン RE-0450/アルミ 屋根と屋根

    This product is only available in Japan.

    사양
    • This product is only available in Japan.

    기술 사양
    • 특징 참조al_RE-0450
    • 제품군Exp.J.C.
    • 제품분류屋根-屋根
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-05-09
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)111.2
    • 너비(mm)450
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 설계국가일본
    • 제조국가일본
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 - 접합 시스템

    지역 가용성

    아시아