제품 게시
Golf chest
Golf chest
Golf chest
    Robe Concept

    Golf chest

    별점 4.1/54.1(16 리뷰)
    One of a kind cabinet in modern style will be an original element and will add character not only to a living room, but also a hall, bedroom or bathroom. It is made from mdf board varnished to high gloss surface in black color complemented by stainless steel, polished frame. This piece is a perfect choice for those who love style and luxury. We can make it in size and color of your choice.
    기술 사양
    • 특징 참조golf
    • 제품군Furniture
    • 제품분류Golf
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2014-12-01
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)860
    • 너비(mm)1830
    • 깊이(mm)550
    링크
    관련성
    • 주 재료MDF
    • 부 재료스테인레스강
    • 설계국가폴란드
    • 제조국가폴란드
    • 순 중량(Kg)70
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 선반 & 보관
    • IFC 분류가구
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56

    지역 가용성

    유럽
    폴란드