문서 번호: | robertsgordon-vantageCTH3-straight |
---|---|
제조 업체: | Roberts-Gordon LLC |
제품군: | Fuel-Fired Heaters |
제품 그룹: | VANTAGE® Modulating |
게시 날짜: | 2018-10-11 |
판 번호: | 1 |
유형: | 개체 (단일 개체) |
ROBERTS GORDON® VANTAGE® Modulating CTH3-Series infrared tube heater provide an energy efficient option for space heating and building comfort. Standard heater design provides adjustment of both fuel and combustion air. A modulating gas valve and variable speed blower allow the burner to operate at any input between 100% to 60% of the rated input. When the thermostat calls for heat, the infrared heater will modulate output accordingly to efficiently and comfortably satisfy the room temperature.
제품 데이터 url: | http://www.robertsgordon.com/modulating-infrared-heater |
---|---|
설치 지침: | http://www.rg-cloud.com/RG/manuals/134100NA-Vantage-M-IOS-Manual-RevP.pdf |
COBie Product Data Sheet: | |
제품 인증: | |
기술 설명: | http://www.rg-cloud.com/RG/techspecs/CTH3SNA-RevL.pdf |
교육 비디오: | |
GTIN 코드: |
Qr 코드는 아래 정적 URL을 포함하고 아이폰이나 스마트폰 같은 장치에 의해 스캔한 경우 다시 이 페이지로 가져올 것 이다
https://www.bimobject.com/ko/roberts-gordon_llc/product/robertsgordon-vantagecth3-straight
주요 자료: | Steel |
---|---|
보조 자료: | Aluminium |
설계: | United States |
제조: | United States |
BIMobject 카테고리: | HVAC - 히터 |
---|---|
Uniclass 2.0 코드: | PR-60-36-72 |
Uniclass 2.0 설명: | Radiant Tube Heaters |
Uniclass 2015 코드: | Pr_70_60_36_72 |
Uniclass 2015 설명: | Radiant tube heaters |
NBS Reference 코드: | 60-36-72 |
NBS Reference 설명: | Radiant Tube Heaters |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 55 23 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Gas-Fired Radiant Heaters |
OmniClass 번호: | 23-33 15 17 13 |
OmniClass 제목: | Fuel Fired HVAC Radiant Heaters |
이름 | 값 |
---|---|
Application | Radiant Tube Heater |
Fuel | Natural Gas ; Propane |
Input | 80,000 ; 115,000 ; 150,000 ; 200,000 |
Mounting | Ceiling Mounted |
BIMobject®