제품 게시
Monaco Wall-hung vitreous china basin with 3 holes
Monaco Wall-hung vitreous china basin with 3 holes
Monaco Wall-hung vitreous china basin with 3 holes
Monaco Wall-hung vitreous china basin with 3 holes
    Roca

    Monaco Wall-hung vitreous china basin with 3 holes

    This product is only available for the Argentinian market.
    사양
    • Compatible products: 1061000000202 Pedestal for basin
    기술 사양
    • 특징 참조1060030XX3202
    • 제품군Basins
    • 제품분류Monaco
    • 게시일2024-01-04
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)220
    • 너비(mm)430
    • 깊이(mm)580
    관련성
    • 주 재료용화 자기
    • 설계국가아르헨티나
    • 제조국가아르헨티나
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96
    • Uniclass 2015 설명Wash basins, sinks and troughs
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Lavatories
    • OmniClass 번호23-31 13 00
    • OmniClass 제목Sinks

    지역 가용성

    남아메리카