제품 게시
The Gap Wall-hung vitreous china basin with 1 hole
Roca

The Gap Wall-hung vitreous china basin with 1 hole

This product is only available for the Argentinian market.
사양
  • Compatible products: A506403110 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe A506401614 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe
기술 사양
  • 특징 참조1110010XX1200
  • 제품군Basins
  • 제품분류The Gap
  • 게시일2024-01-04
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)140
  • 너비(mm)420
  • 깊이(mm)500
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가아르헨티나
  • 제조국가아르헨티나
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96
  • Uniclass 2015 설명Wash basins, sinks and troughs
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Lavatories
  • OmniClass 번호23-31 13 00
  • OmniClass 제목Sinks

지역 가용성

남아메리카
아르헨티나

비슷한 제품

별점 4.6/5 4.6 (47)
별점 3.9/5 3.9 (11)