제품 게시
The Gap Bidet with 1 hole
The Gap Bidet with 1 hole
    Roca

    The Gap Bidet with 1 hole

    This product is only available for the Argentinian market.
    사양
    • Compatible products: A806470004 Bidet Lid
    기술 사양
    • 특징 참조1111510XX0200
    • 제품군Bidets
    • 제품분류The Gap
    • 게시일2024-07-30
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)410
    • 너비(mm)570
    • 깊이(mm)355
    관련성
    • 주 재료용화 자기
    • 설계국가아르헨티나
    • 제조국가아르헨티나
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 비데
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 설명Bidets
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13.19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Bidets
    • OmniClass 번호23-31 23 00
    • OmniClass 제목Bidets

    지역 가용성

    남아메리카