제품 게시
Dama Senso Vitreous china WC with dual outlet
Roca

Dama Senso Vitreous china WC with dual outlet

This product is only available for the Argentinian market.
사양
  • compatible products: 1131310000200 Dual flush 6/3L WC cistern complete with bottom inlet A801512004 Soft-closing toilet seat and cover Z80N512001 Soft-closing toilet seat and cover A801511004 Toilet seat and cover
기술 사양
  • 특징 참조1131230xx0200
  • 제품군Toilets
  • 제품분류Dama Senso
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-07-30
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)410
  • 너비(mm)695
  • 깊이(mm)375
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가아르헨티나
  • 제조국가아르헨티나
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 설명WC suites
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Water Closets
  • OmniClass 번호23-31 19 00
  • OmniClass 제목Toilets

지역 가용성

남아메리카