제품 게시
Dama Senso Bidet
Roca

Dama Senso Bidet

This product is only available for the Argentinian market.
사양
  • Compatible products: A806320004 Bidet lid
기술 사양
  • 특징 참조1131520XX0200
  • 제품군Bidets
  • 제품분류Dama Senso
  • 게시일2024-07-30
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)395
  • 너비(mm)575
  • 깊이(mm)365
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가아르헨티나
  • 제조국가아르헨티나
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 비데
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_11
  • Uniclass 2015 설명Bidets
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13.19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Bidets
  • OmniClass 번호23-31 23 00
  • OmniClass 제목Bidets

지역 가용성

남아메리카