제품 게시
Inspira Back to wall single floorstanding WC with dual outlet
Roca

Inspira Back to wall single floorstanding WC with dual outlet

This product is only available for the Argentinian market.
사양
  • compatible products: A890010200 Concealed cistern A80152200B Soft-closing SUPRALIT ® toilet seat and cover
기술 사양
  • 특징 참조1251140xx0200
  • 제품군Toilets
  • 제품분류Inspira
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-07-30
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)460
  • 너비(mm)560
  • 깊이(mm)370
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가아르헨티나
  • 제조국가아르헨티나
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 설명WC suites
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Water Closets
  • OmniClass 번호23-31 19 00
  • OmniClass 제목Toilets

지역 가용성

남아메리카