제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
roca/products/f7338d8b-c134-4612-bdbe-696836497a95
홈
카테고리
위생
비데
Inspira Back to wall bidet with 1 hole
사용 불가: 미국
Roca
팔로우
Inspira Back to wall bidet with 1 hole
This product is only available for the Argentinian market.
다운로드
사양
사양
Compatible products: A80652200B Soft-closing SUPRALIT® bidet lid
기술 사양
기술 사양
특징 참조
1251510000200
제품군
Bidets
제품분류
Inspira
게시일
2024-07-30
에디션 넘버
1
높이(mm)
430
너비(mm)
560
깊이(mm)
370
링크
링크
제품 URL
https://www.roca.com.ar/search?q=1251510000200
안내 영상
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i12
기술 설명
https://www.roca.com.ar/roca-services/productSheet30/AR/es/1251510000200/
관련성
관련성
주 재료
용화 자기
설계국가
아르헨티나
제조국가
아르헨티나
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 비데
IFC 분류
위생 터미널
Uniclass 2015 코드
Pr_40_20_06_11
Uniclass 2015 설명
Bidets
CSI 마스터 형식 2014 코드
22 41 13.19
CSI 마스터 형식 2014 제목
Residential Bidets
OmniClass 번호
23-31 23 00
OmniClass 제목
Bidets
지역 가용성
남아메리카
아르헨티나
비슷한 제품
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
다운로드
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
다운로드
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
다운로드
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
다운로드
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
다운로드
Roca
Vega Plus Round Single-lever shower column adjustable in height Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
3.8
(
5
)
다운로드