제품 게시
CONTINENTAL 1500x700 Cast iron bath
Roca

CONTINENTAL 1500x700 Cast iron bath

Rectangular cast iron bath with anti-slip base Optional: 250180..0 Continental Side panel for steel or cast iron bath 250102..0 Continental Frontal panel for cast iron bath
기술 사양
  • 특징 참조212913xx1
  • 제품군Baths
  • 제품분류Continental
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2015-10-21
  • 높이(mm)400
  • 너비(mm)700
  • 깊이(mm)1500
관련성
  • 주 재료Cast iron
  • 부 재료Cast iron
  • 설계국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕조 & 스파
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Bathtubs
  • UNSPSC 코드30181501