제품 게시
Duo Plus Rectangular steel bath with anti-slip base (3,5 mm steel sheet)
Duo Plus Rectangular steel bath with anti-slip base (3,5 mm steel sheet)
    Roca

    Duo Plus Rectangular steel bath with anti-slip base (3,5 mm steel sheet)

    Rectangular steel bath with anti-slip base (3,5 mm steel sheet). Robustness and style join forces to offer maximum comfort and well-being. This collection has been designed to adapt to any bathroom environment.
    사양
    • Optional: A248427000 Universal feet for steel bath tubs. A248213001 Waste for double-ended baths
    기술 사양
    • 특징 참조221670XX0
    • 제품군Baths
    • 제품분류Duo Plus
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-06-16
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)400
    • 너비(mm)800
    • 깊이(mm)1800
    관련성
    • 주 재료
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕조 & 스파
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Bathtubs
    • UNSPSC 코드30181501
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 설명Baths
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Bathtubs
    • OmniClass 번호23-31 15 00
    • OmniClass 제목Bathtubs
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures