제품 게시
AKIRA Bath w/ anti-slip base and grips
Roca

AKIRA Bath w/ anti-slip base and grips

Rectangular cast iron bath with anti-slip base and grips Optional: 250183..0 Akira Side panel for steel or cast iron bath
기술 사양
  • 특징 참조232570xx1
  • 제품군Baths
  • 제품분류Akira
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)420
  • 너비(mm)850
  • 깊이(mm)1700
관련성
  • 주 재료Cast iron
  • 설계국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕조 & 스파
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Bathtubs
  • UNSPSC 코드30181501