제품 게시
CONTESA 1700x700 Bath
Roca

CONTESA 1700x700 Bath

별점 3.8/53.8(8 리뷰)
Rectangular steel bath
기술 사양
  • 특징 참조235860xx0
  • 제품군Baths
  • 제품분류Contesa
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2012-06-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)400
  • 너비(mm)700
  • 깊이(mm)1700
관련성
  • 주 재료철
  • 설계국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕조 & 스파
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 설명Baths
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Bathtubs
  • OmniClass 번호23-31 15 00
  • OmniClass 제목Bathtubs
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures