제품 게시
BECOOL 1900x1100 Acrylic bath
Roca

BECOOL 1900x1100 Acrylic bath

Rectangular acrylic bath with grips and waste kit Optional: 259816..0 BeCool Frontal panel for acrylic bath
기술 사양
  • 특징 참조247989xx1
  • 제품군Baths
  • 제품분류BeCool
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2015-03-06
  • 에디션 넘버2
  • 높이(mm)420
  • 너비(mm)1100
  • 깊이(mm)1900
관련성
  • 주 재료아크릴
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
  • 순 중량(Kg)30
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕조 & 스파
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815