제품 게시
VIRGINIA Oval free standing acrylic one piece bath with bath-shower mixer
Roca

VIRGINIA Oval free standing acrylic one piece bath with bath-shower mixer

별점 4.7/54.7(10 리뷰)
Oval free standing acrylic one piece bath with bath-shower mixer. The Virginia freestanding bath, with its curved lines and subtle shapes, creates the perfect environment for a relaxing moment.
기술 사양
  • 특징 참조248218xx0
  • 제품군Virginia
  • 제품분류BATHS
  • 게시일2021-10-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)560
  • 너비(mm)1700
  • 깊이(mm)800
관련성
  • 주 재료아크릴
  • 설계국가중국
  • 제조국가중국
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕조 & 스파
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 설명Baths
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Bathtubs
  • OmniClass 번호23-31 15 11
  • OmniClass 제목Bath Shower Units
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

지역 가용성

아시아