제품 게시
BEYOND Free-standing SURFEX® bath with taps
Roca

BEYOND Free-standing SURFEX® bath with taps

별점 3.8/53.8(8 리뷰)
Back to wall vitreous china bidet
기술 사양
  • 특징 참조248453xx0
  • 제품군Baths
  • 제품분류Beyond
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-03-18
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)600
  • 너비(mm)937
  • 깊이(mm)1846
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕조 & 스파
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Bathtubs
  • UNSPSC 코드30181501
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 설명Baths
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Bathtubs
  • OmniClass 번호23-31 15 00
  • OmniClass 제목Bathtubs