제품 게시
EASY 1500x700 Rectangular acrylic bath with Basic hydromassage
Roca

EASY 1500x700 Rectangular acrylic bath with Basic hydromassage

Rectangular acrylic bath with Basic hydromassage
사양
  • Optional: 259831..0  L-shaped panel for acrylic bath 259931..0  Front panel for acrylic bath
기술 사양
  • 특징 참조248523xx1
  • 제품군Baths
  • 제품분류Easy
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-03-01
  • 에디션 넘버1
  • 너비(mm)700
  • 깊이(mm)1500
관련성
  • 주 재료아크릴
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕조 & 스파
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Bathtubs
  • UNSPSC 코드30181501
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 설명Baths
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Bathtubs
  • OmniClass 번호23-31 15 11
  • OmniClass 제목Bath Shower Units
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures