제품 게시
Genova Rectangular acrylic bath
Roca

Genova Rectangular acrylic bath

Rectangular acrylic bath. Pallets of 5 units. This collection revitalises the concept of well-being with a simple, versatile and elegant proposal. Gentle forms that follow the natural contours of the body in a design where the essence of the purest forms prevails. The result is an assembly that adapts perfectly to any bathroom space.
기술 사양
  • 특징 참조248755XX0
  • 제품군Baths
  • 제품분류Genova
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-01-19
  • 에디션 넘버1
  • 너비(mm)700
  • 깊이(mm)1500
관련성
  • 주 재료아크릴
  • 설계국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕조 & 스파
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 설명Baths
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Bathtubs
  • OmniClass 번호23-31 15 11
  • OmniClass 제목Bath Shower Units