제품 게시
Palma Oval acrylic bath
Roca

Palma Oval acrylic bath

별점 4.7/54.7(7 리뷰)
Oval freestanding acrylic bath. A bathtub collection for those who seek good design and that want the most out of their bathtroom. A solution thought to saving space.
기술 사양
  • 특징 참조26N015xx0
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-03-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)580
  • 너비(mm)750
  • 깊이(mm)1500
관련성
  • 주 재료아크릴
  • 설계국가브라질
  • 제조국가브라질
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕조 & 스파
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 설명Baths
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Bathtubs
  • OmniClass 번호23-31 15 00
  • OmniClass 제목Bathtubs
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures