제품 게시
EASY Acrylic shower tray with anti-slip base 900 x 750
Roca

EASY Acrylic shower tray with anti-slip base 900 x 750

Acrylic shower tray with anti-slip base
기술 사양
  • 특징 참조276087xx0
  • 제품군Shower trays
  • 제품분류Easy
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-12-14
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)65
  • 너비(mm)750
  • 깊이(mm)900
관련성
  • 주 재료아크릴
  • 설계국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Shower trays
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 설명Shower trays
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures