제품 게시
IN-DRAIN X3 850 Installation drainage kit
Roca

IN-DRAIN X3 850 Installation drainage kit

X3 - Installation drainage kit with support for ceramic plate (plate not included) and premounted geotextile fabric
기술 사양
  • 특징 참조276130000
  • 제품군Installation systems
  • 제품분류In-Drain
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-04-27
  • 에디션 넘버1
  • 너비(mm)50
  • 깊이(mm)850
관련성
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Shower Channel
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Drain covers
  • UNSPSC 코드40141739
  • OmniClass 번호23-31 17 29
  • OmniClass 제목Shower Drains

비슷한 제품

별점 4.6/5 4.6 (47)
별점 3.9/5 3.9 (11)