제품 게시
Polo Plus STONEX® shower trays
Polo Plus STONEX® shower trays
    Roca

    Polo Plus STONEX® shower trays

    Polo Plus STONEX® shower trays. The Polo+ collection offers contemporary, competitive solutions. Comprising porcelain products, Stonex® trays and fittings, the Polo+ range meets the highest demands for quality and durability, without sacrificing modern design.
    기술 사양
    • 특징 참조276562XX0
    • 제품군Shower trays
    • 제품분류Polo Plus
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-01-10
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)27
    • 너비(mm)900
    • 깊이(mm)1600
    관련성
    • 주 재료Stonex
    • 부 재료스테인레스강
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Shower trays
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 설명Shower trays
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
    • OmniClass 번호23-31 17 00
    • OmniClass 제목Showers