제품 게시
Dash  Wall-hung Stonex® basin
Roca

Dash Wall-hung Stonex® basin

Wall-hung Stonex® basin. The innovative Dash basin collection made of Stonex® features striking lines and angles and is an ideal solution for both public and private spaces.
기술 사양
  • 특징 참조2W8024XX0
  • 제품군Basins
  • 제품분류Dash
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-11-29
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)125
  • 너비(mm)550
  • 깊이(mm)650
관련성
  • 주 재료Stonex
  • 설계국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96
  • Uniclass 2015 설명Wash basins, sinks and troughs
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Sinks
  • OmniClass 번호23-31 13 00
  • OmniClass 제목Sinks