제품 게시
MERIDIAN 600 Wall-hung basin
Roca

MERIDIAN 600 Wall-hung basin

별점 4.6/54.6(23 리뷰)
Wall-hung vitreous china basin
사양
  • Fixing kit: Included Installation type: Wall-hung Material: Vitreous china Shape: Round Taphole configuration: 1 Prepunched, 1 Taphole, 1 Prepunched Optional: 335240..0 Meridian Vitreous china full pedestal for basin 337241..0 Meridian Vitreous china semipedestal for basin
기술 사양
  • 특징 참조325242xx0
  • 제품군Basins
  • 제품분류Meridian
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-10-03
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)150
  • 너비(mm)460
  • 깊이(mm)600
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류가구
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815

비슷한 제품

별점 4.6/5 4.6 (47)
별점 3.9/5 3.9 (11)