제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
roca/products/bc7e8b33-cfa0-4c13-9751-d23157ccdde9
홈
카테고리
위생
세면기
DEBBA 440 Wall-hung vitreous china basin
다음에서 사용 가능 미국
Roca
팔로우
DEBBA 440 Wall-hung vitreous china basin
Wall-hung vitreous china basin
다운로드
사양
사양
Compatible with: 335990..0 Vitreous china full pedestal for basin 337991..0 Vitreous china semipedestal for basin 506401614 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe 505400900 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 40 506403810 1 1/4" outlet connector. 300 tube 505401100 Click-clack universal waste. Vitreous plug Ø 65 505400000 1 1/4" waste for basin / bidet with overflow and automatic plug 505401000 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 65 506403110 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe 890073000 Concealed structure for basin
기술 사양
기술 사양
특징 참조
325995xx0
제품군
Basins
제품분류
Debba
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2020-06-25
에디션 넘버
1
높이(mm)
170
너비(mm)
440
깊이(mm)
550
링크
링크
제품 URL
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=325995..0
기술 설명
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/325995..0/
관련성
관련성
주 재료
용화 자기
설계국가
스페인
제조국가
스페인
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 세면기
IFC 분류
위생 터미널
UNSPSC 이름
Sanitary ware
UNSPSC 코드
301815
OmniClass 번호
23-31 13 00
OmniClass 제목
Sinks
비슷한 제품
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
다운로드
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
다운로드
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
다운로드
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
다운로드
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
다운로드
Roca
Luna Dome mirror with perimeter light. Colour temperature: 3000K
다운로드