제품 게시
Victoria Ceramics wall-hung basin
Victoria Ceramics wall-hung basin
    Roca

    Victoria Ceramics wall-hung basin

    Ceramics wall-hung basin. A traditional response to classic atmospheres. Elegant and functional curves in an extensive collection of pieces that combine simplicity and versatility, offering the convenience of well-tried solutions.
    사양
    • Compatible with:
    기술 사양
    • 특징 참조325V04XX0
    • 제품군Basins
    • 제품분류Victoria
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-07-07
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)125
    • 너비(mm)450
    • 깊이(mm)380
    관련성
    • 주 재료용화 자기
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96
    • Uniclass 2015 설명Wash basins, sinks and troughs
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Sinks
    • OmniClass 번호23-31 13 00
    • OmniClass 제목Sinks