제품 게시
CARMEN In countertop vitreous china basin
Roca

CARMEN In countertop vitreous china basin

In countertop vitreous china basin
기술 사양
  • 특징 참조3270A5xx0
  • 제품군Basins
  • 제품분류Carmen
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-11-16
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)200
  • 너비(mm)450
  • 깊이(mm)600
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96
  • Uniclass 2015 설명Wash basins, sinks and troughs
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Sinks
  • OmniClass 번호23-31 13 00
  • OmniClass 제목Sinks
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures