제품 게시
THE GAP 1000 Vitreous china basin left
Roca

THE GAP 1000 Vitreous china basin left

Wall-hung or vanity vitreous china basin
사양
  • Compatible with: 505400900 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 40 505401000 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 65 505401100 Click-clack universal waste. Vitreous plug Ø 65 506401614 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe 506403810 1 1/4" outlet connector. 300 tube 506403110 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe 505400000 1 1/4" waste for basin / bidet with overflow and automatic plug Optional: 851432... Pack (base unit, basin on the left and LED mirror) 851427... Unik (base unit and basin on the left)
기술 사양
  • 특징 참조3270MBxx0
  • 제품군Basins
  • 제품분류The Gap
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-11-18
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)175
  • 너비(mm)460
  • 깊이(mm)1000
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96
  • Uniclass 2015 설명Wash basins, sinks and troughs
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Sinks
  • OmniClass 번호23-31 13 00
  • OmniClass 제목Sinks
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

지역 가용성

유럽 아시아 북미 아프리카 남아메리카 오세아니아
건지
네팔
과들루프
가나
가이아나
United States Minor Outlying Islands
그리스
대만
과테말라
가봉
베네수엘라
괌