제품 게시
BEYOND 1010 Vanity FINECERAMIC® basin
Roca

BEYOND 1010 Vanity FINECERAMIC® basin

Vanity FINECERAMIC® basin

기술 사양
  • 특징 참조3270BAxx0
  • 제품군Basins
  • 제품분류Beyond
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-03-18
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)160
  • 너비(mm)1010
  • 깊이(mm)505
관련성
  • 주 재료도기
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_70
  • Uniclass 2015 설명Recessed wash basins
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 44 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Bath Furnishings
  • OmniClass 번호23-31 13 00
  • OmniClass 제목Sinks