제품 게시
The Gap Wall-hung basin
Roca

The Gap Wall-hung basin

Wall-hung ceramic basin with fixing kit. Faucet not included. Antonio Bullo designed this collection to be both compact and functional. Its wide range allows for optimal use of any bathroom space. The modern and stylish lines make it an intelligent choice.
사양
  • Compatible with: A506401614 - 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe A506403810 - 1 1/4" outlet connector. 300 tuve A505400900 - Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 40 A505401000 - Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 65 A505401100 - Click-clack universal waste. Vitreous plug Ø 65 Optional: A337470000 - Vitreous china full pedestal for basin A337471000 - Vitreous china semipedestal for basin
기술 사양
  • 특징 참조3270YVXX0
  • 제품군Basins
  • 제품분류The Gap
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-07-31
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)175
  • 너비(mm)420
  • 깊이(mm)500
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96
  • Uniclass 2015 설명Wash basins, sinks and troughs
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Sinks
  • OmniClass 번호23-31 13 00
  • OmniClass 제목Sinks

지역 가용성

유럽 아시아 북미 아프리카 남아메리카 오세아니아