제품 게시
DIVERTA 750 Wall-hung / Over countertop basin
Roca

DIVERTA 750 Wall-hung / Over countertop basin

Wall-hung or over countertop vitreous china basin
사양
  • Fixing kit: Included Installation type: Bowl / Overcountertop, Wall-hung Material: Vitreous china Shape: Square Taphole configuration: 1 Prepunched, 1 Taphole, 1 Prepunched Optional 840597001 Mohave Towel rail for basin
기술 사양
  • 특징 참조327110xx0
  • 제품군Basins
  • 제품분류Diverta
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-09-26
  • 높이(mm)150
  • 너비(mm)440
  • 깊이(mm)750
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815