제품 게시
DIVERTA Under countertop vitreous china basin
Roca

DIVERTA Under countertop vitreous china basin

Under countertop vitreous china basin. Robustness and functionality go hand in hand with this collection. The straight lines, basic and stylish, predominate in this commitment to versatile, lively and practical pieces, which blend perfectly into any space and imbue it with a young and urbane personality.
기술 사양
  • 특징 참조32711Mxx0
  • 제품군Basins
  • 제품분류Diverta
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-05-25
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)173
  • 너비(mm)615
  • 깊이(mm)440
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가중국
  • 제조국가중국
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96
  • Uniclass 2015 설명Wash basins, sinks and troughs
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Sinks
  • OmniClass 번호23-31 13 00
  • OmniClass 제목Sinks
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

지역 가용성

아시아