제품 게시
ACCESS 640 Wall-hung basin for PRM
Roca

ACCESS 640 Wall-hung basin for PRM

별점 4.4/54.4(5 리뷰)
Wall-hung vitreous china basin Optional: 816323000 Access Tilting wall bracket for basin Compatible with: 506403207 Access Drain unit with external overflow and built-in waste pipe
기술 사양
  • 특징 참조327230xx0
  • 제품군Basins
  • 제품분류Access
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2015-05-18
  • 높이(mm)165
  • 너비(mm)550
  • 깊이(mm)640
관련성
  • 주 재료용화 자기
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815