제품 게시
INSPIRA Semi-recessed vitreous china FINECERAMIC® basin
Roca

INSPIRA Semi-recessed vitreous china FINECERAMIC® basin

Semi-recessed vitreous china FINECERAMIC® basin Colours and finishes: White, Matt White, Beige, Coffee, Pearl and Onyx
사양
  • Compatible with: 506401614 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe 505401000 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 65 505400900 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 40 505400000 1 1/4" waste for basin / bidet with overflow and automatic plug 506403110 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe 506403810 1 1/4" outlet connector. 300 tube
기술 사양
  • 특징 참조32753Sxx0
  • 제품군Basins
  • 제품분류Inspira
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-11-30
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)170
  • 너비(mm)420
  • 깊이(mm)550
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Plumbing fixtures
  • UNSPSC 코드3018
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96
  • Uniclass 2015 설명Wash basins, sinks and troughs
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Sinks
  • OmniClass 번호23-31 13 00
  • OmniClass 제목Sinks
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures