제품 게시
Prisma Wall-hung or vanity vitreous china basin
Roca

Prisma Wall-hung or vanity vitreous china basin

Wall-hung or vanity vitreous china basin. An innovative and versatile collection. Due to the basin design, its straight lines and its variety of dimensions, it depicts an ideal solution for different bathroom spaces.
기술 사양
  • 특징 참조327540xx0
  • 제품군Basins
  • 제품분류Prisma
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-07-22
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)130
  • 너비(mm)450
  • 깊이(mm)1200
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96
  • Uniclass 2015 설명Wash basins, sinks and troughs
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Sinks
  • OmniClass 번호23-31 13 00
  • OmniClass 제목Sinks
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures