제품 게시
Ona Over-countertop basin
Roca

Ona Over-countertop basin

Over-countertop basin. Simple as nature. Ona pays homage to the diverse shapes of nature from our native Mediterranean. It is functional without ever appearing cold, with crisp aesthetics that follow the inherent warmth of the natural environment, made for those who enjoy the power of silent landscapes
기술 사양
  • 특징 참조3275L1xxC
  • 제품군Basins
  • 제품분류Ona
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-01-22
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)147
  • 너비(mm)370
  • 깊이(mm)370
관련성
  • 주 재료FINECERAMIC
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96
  • Uniclass 2015 설명Wash basins, sinks and troughs
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Lavatories
  • OmniClass 번호23-31 13 00
  • OmniClass 제목Sinks