제품 게시
ONA Wall-hung vitreous china basin
ONA Wall-hung vitreous china basin
ONA Wall-hung vitreous china basin
ONA Wall-hung vitreous china basin
    Roca

    ONA Wall-hung vitreous china basin

    Wall-hung vitreous china basin. Mediterranean Lifestyle. The softness of its rounded corners reflects the smooth waves of the ocean, and the organic design of its ceramics touches your skin as lightly as a summer breeze.
    사양
    • Compatible with: 525164400 Stop valve 1/2" - 3/8" (ceramic valve) 5251707.. Ceramic Angle Valve Square 1/2” - 1/2" 5251679.. Ceramic Angle Valve Square 1/2” x 3/8 505400000 1 1/4" waste for basin / bidet with overflow and automatic plug 505401100 Click-clack universal waste. Vitreous plug Ø 65 505400900 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 40 5054015.. Click-clack universal waste. Vitreous plug Ø 65 506403110 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe 5064031.. 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe 506403810 1 1/4" outlet connector. 300 tube. Optional: 337782..0 Vitreous china semipedestal for basin
    기술 사양
    • 특징 참조327682xx0
    • 제품군Basins
    • 제품분류Ona
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-03-15
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)150
    • 너비(mm)360
    • 깊이(mm)450
    관련성
    • 주 재료용화 자기
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96
    • Uniclass 2015 설명Wash basins, sinks and troughs
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Sinks
    • OmniClass 번호23-31 13 00
    • OmniClass 제목Sinks
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

    지역 가용성

    유럽 아시아 북미 아프리카 남아메리카 오세아니아
    건지
    네팔
    과들루프
    가나
    가이아나
    United States Minor Outlying Islands
    그리스
    대만
    과테말라
    가봉
    베네수엘라
    괌