제품 게시
SOFIA Under countertop vitreous china basin
Roca

SOFIA Under countertop vitreous china basin

Under countertop vitreous china basin. Balance and functionality in a sober, simple and elegant design that is committed to the basic lines of an unpretentious style. The result is a highly versatile and comfortable proposal, adding a touch of distinction to the bathroom space.
기술 사양
  • 특징 참조327722xx0
  • 제품군Basins
  • 제품분류Sofia
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-05-25
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)211
  • 너비(mm)609
  • 깊이(mm)410
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가중국
  • 제조국가중국
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96
  • Uniclass 2015 설명Wash basins, sinks and troughs
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Sinks
  • OmniClass 번호23-31 13 00
  • OmniClass 제목Sinks
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

지역 가용성

아시아