제품 게시
Meridian - Compact asymmetric wall-hung Fineceramic® basin
Meridian - Compact asymmetric wall-hung Fineceramic® basin
Meridian - Compact asymmetric wall-hung Fineceramic® basin
    Roca

    Meridian - Compact asymmetric wall-hung Fineceramic® basin

    Compact asymmetric wall-hung ceramic basin with fixing kit. Faucet not included. One single concept for a thousand solutions. One single concept to fulfil any need. The most versatile and global range.
    기술 사양
    • 특징 참조327740XX0
    • 제품군Basins
    • 제품분류Meridian
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-03-02
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)148
    • 너비(mm)500
    • 깊이(mm)275
    관련성
    • 주 재료FINECERAMIC
    • 설계국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96
    • Uniclass 2015 설명Wash basins, sinks and troughs
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Sinks
    • OmniClass 번호23-31 13 00
    • OmniClass 제목Sinks