제품 게시
Bol Over countertop FINECERAMIC® basin without taphole
Bol Over countertop FINECERAMIC® basin without taphole
Bol Over countertop FINECERAMIC® basin without taphole
    Roca

    Bol Over countertop FINECERAMIC® basin without taphole

    Over countertop FINECERAMIC® basin without taphole. This collection is the stylistic proposal were warmth and serenity join forces to create a solid and singular collection inspired by balance and the distinction of geometrical forms.
    사양
    • Compatible with: A506403900 Waste for basin or bidet with fixed chrome-plated cover A50640390C Waste for basin or bidet with vitreous china fix cover Ø 72
    기술 사양
    • 특징 참조32787Mxx0
    • 제품군Basins
    • 제품분류Bol
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-12-13
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)130
    • 너비(mm)425
    • 깊이(mm)425
    관련성
    • 주 재료용화 자기
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96
    • Uniclass 2015 설명Wash basins, sinks and troughs
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Lavatories
    • OmniClass 번호23-31 13 00
    • OmniClass 제목Sinks