제품 게시
Terra Over countertop FINECERAMIC® basin
Roca

Terra Over countertop FINECERAMIC® basin

별점 5.0/55.0(6 리뷰)
Over countertop FINECERAMIC® basin. Simplicity sets the style through pure and simple lines perfectly blended into the environment. An elegant, fresh and versatile collection where the design is the response to the need for comfort, convenience and personality through refined curves.
사양
  • Compatible with: A506403900 Waste for basin or bidet with fixed chrome-plated cover A50640390C Waste for basin or bidet with vitreous china fix cover Ø 72
기술 사양
  • 특징 참조32787Nxx0
  • 제품군Basins
  • 제품분류Terra
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-12-13
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)130
  • 너비(mm)390
  • 깊이(mm)390
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96
  • Uniclass 2015 설명Wash basins, sinks and troughs
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Lavatories
  • OmniClass 번호23-31 13 00
  • OmniClass 제목Sinks