당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다 여기 !

나는 동의한다
;

(AUS) DEBBA 500 over countertop washbasin

문서 번호: 3279AGxxR
제조 업체: Roca
제품군: Debba
제품 그룹: Basin
너비 (mm): 500
높이 (mm): 130
깊이 (mm): 410
게시 날짜: 2020-12-14
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (10)

(AUS) DEBBA 500 over countertop washbasin


주요 자료: Vitreous china
보조 자료:
설계: Australia
제조: Australia
무게순 (Kg): 13

BIMobject 카테고리: 위생 - 세면기
IFC 분류: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 코드: L7212
Uniclass 1.4 설명: Washbasins
Uniclass 2.0 코드: PR-31-79
Uniclass 2.0 설명: Sinks, Wash Basins And Troughs
Uniclass 2015 코드: Pr_40_20_96
Uniclass 2015 설명: Wash basins, sinks and troughs
NBS Reference 코드: 31-79
NBS Reference 설명: Sinks, Wash Basins And Troughs
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Sinks
OmniClass 번호: 23-31 13 00
OmniClass 제목: Sinks
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures