제품 게시
Mini WB WH 450X250 MINI
Roca

Mini WB WH 450X250 MINI

Cloakroom wall-hung or vanity vitreous china basin
기술 사양
  • 특징 참조327MS1xx0
  • 제품군Basins
  • 제품분류Mini
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-01-22
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)155
  • 너비(mm)460
  • 깊이(mm)290
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87
  • Uniclass 2015 설명Taps and water supply outlet fittings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Lavatories
  • OmniClass 번호23-31 13 00
  • OmniClass 제목Sinks