제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
roca/products/3bc7d2f5-e04b-4eff-a0a0-544ab4421c82
홈
카테고리
위생
위생
DEBBA Vitreous china semipedestal (290) for basin
사용 불가: 미국
Roca
팔로우
DEBBA Vitreous china semipedestal (290) for basin
Vitreous china semipedestal for basin
다운로드
사양
사양
Compatible with: 325997..0 Wall-hung vitreous china basin 325997..1 Wall-hung vitreous china basin with two tapholes
기술 사양
기술 사양
특징 참조
337992xx0
제품군
Pedestals and semipedestals
제품분류
Debba
게시일
2021-06-29
에디션 넘버
1
높이(mm)
290
너비(mm)
260
깊이(mm)
175
링크
링크
제품 URL
https://www.uk.roca.com/products/vitreous-china-semipedestal-basin-337992..0?sku=A337992000
안내 영상
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
기술 설명
http://www.uk.roca.com/roca-services/productSheet/UK/en/337992..0/
관련성
관련성
주 재료
용화 자기
설계국가
영국
제조국가
영국
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 위생
IFC 분류
위생 터미널
Uniclass 2015 코드
Pr_40_20_96
Uniclass 2015 설명
Wash basins, sinks and troughs
CSI 마스터 형식 2014 코드
22 41 16.16
CSI 마스터 형식 2014 제목
Residential Sinks
OmniClass 번호
23-31 13 00
OmniClass 제목
Sinks
CSI 단일 형식 II 코드
D2010
CSI 단일 형식 II 제목
Plumbing Fixtures
지역 가용성
유럽
아일랜드
영국
비슷한 제품
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
다운로드
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
다운로드
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
다운로드
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
다운로드
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
다운로드
Roca
Luna Dome mirror with perimeter light. Colour temperature: 3000K
다운로드